??
CAD model selection
K0741.15016X150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
Bill of material
K0741.15016X150
BESTKIPP
Order No.
K0741.15016X150
W
Angle
°
H3X
Adjustment range
mm
Enter value for H3X
Adjustment range
mm
cm
inch
ft
D
diameter
150 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
24 mm
H
height
32 mm
H1
height
198 mm
H2
height
48 mm
H3
height
133 mm
L
Length
65
L1
Length
85
L3
Length
150 mm
SW
width across flats
17 mm
SW1
width across flats
20 mm
BELASTUNG
load capacity max.
30 kN
GEW
Approx. weight
1.5400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245474646
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions